ZHCSQA4A April 2022 – July 2022 TPS22811
PRODUCTION DATA
TPS22811x 是一款采用小型封装的高度集成配电解决方案。该器件允许使用数量尽可能少的外部组件来控制和监控电源轨。
可以使用单个外部电容器来调节输出压摆率和浪涌电流。通过在输入超过可调过压阈值时切断输出,可以保护负载免受输入过压情况的影响。该器件集成了快速跳变响应,可提供保护,防止在稳态期间输出侧出现严重故障。
此类器件可提供输出负载电流的准确模拟检测以及数字电源正常状态指示,从而帮助进行系统监控和诊断。
器件采用 2mm × 2mm 10 引脚 HotRod™ QFN 封装,旨在改善热性能并减小系统尺寸。
此类器件的额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS22811 | RPW(VQFN-HR、10) | 2.00mm × 2.00mm |