ZHCSSK0Q April 2004 – October 2026 TPS2041B , TPS2042B , TPS2043B , TPS2044B , TPS2051B , TPS2052B , TPS2053B , TPS2054B
PRODUCTION DATA
TPS20xxB 配电开关适用于遇到高电容负载和短路的应用。此系列器件包含 70mΩ N 沟道 MOSFET 电源开关,适用于需要在一个封装内包含多个电源开关的配电系统。可通过逻辑使能输入控制每个开关。栅极驱动由一个内部电荷泵提供,此电荷泵设计用于控制电源开关上升时间和下降时间以大大减少切换期间的电流涌入。电荷泵无需外部组件并可在低至 2.7V 的电源电压下工作。
当输出负载超过电流限制阈值或者出现短路时,该器件切换至恒流模式并将过流 (OCx) 逻辑输出拉低,从而将输出电流限制在安全水平。如果持续重过载和短路增加了开关内的功率耗散,则将引起结温上升,此时,过热保护电路将关闭此开关以避免器件损坏。一旦器件充分冷却,此器件将自动从热关断中恢复。内部电路确保此开关在有效输入电压出现前保持关断状态。此配电开关旨在将电流限制设置为 1A(典型值)。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| TPS20xxB | D(SOIC,8) | 4.90mm × 3.91mm |
| D(SOIC,16) | 9.90mm × 3.91mm | |
| DBV(SOT-23,5) | 2.90mm × 1.60mm | |
| DGN (HVSSOP,8) | 3.00mm × 3.00mm | |
| DRB (SON, 8) | 3.00mm × 3.00mm |