ZHCSSK0Q April 2004 – October 2026 TPS2041B , TPS2042B , TPS2043B , TPS2044B , TPS2051B , TPS2052B , TPS2053B , TPS2054B
PRODUCTION DATA
在许多应用中,可能需要在主器件仍在运行时移除模块或 PC 板。这些应用被视为热插拔应用。此类实现方案需要控制主电源和插入的卡上接收到的电流浪涌。控制这些浪涌的最有效方式是限制并缓慢提升施加到卡上的电流和电压,类似于电源正常上电的方式。由于 TPS20xxB 的受控上升时间和下降时间,这些器件可用于为热插入已供电系统的器件实现更柔和的启动。TPS20xxB 的 UVLO 特性还可确保卡移除后开关关断,以及下次插入期间开关关断。UVLO 特性可确保每次插入卡或模块时以受控上升时间软启动。
通过将 TPS20xxB 放置在 VCC 输入与其余电路之间,插入后输入电源首先到达这些器件。开关的典型上升时间约为 1ms,在器件输出端提供缓慢的电压斜坡。此实现方案可控制系统浪涌电流,并为所有器件提供热插拔机制。