ZHDS414 September 2026 TMUXS1306A
ADVANCE INFORMATION
TMUXS130xA具有 16 个输入开关,其中一个开关可传递到通过 SPI 进行开启或关闭的单个输出。此器件无需任何外部元件即可运行。
该 SPI 接口具备错误检测功能,支持自动循环模式和多器件菊花链连接,并兼容 SPI 模式 0 和模式 3。此外,对于 SPI 逻辑电平 1.8V 至 5.5V,SCLK 能够以高达 10MHz 的速度运行。
| B23 | B22 | B21 | B20 | B19 | B18 | B17 | B16 | B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 读取/写入 | 地址 A6:A0 | 数据 D15:D0 | |||||||||||||||||||||