ZHDS414 September 2026 TMUXS1306A
ADVANCE INFORMATION
TMUXS1306A 和 TMUXS1307A 器件可在 1.62V 至 5.5V 的宽电源电压范围内运行。
电源旁路可提高噪声容限并防止开关噪声从 VDD 电源传播到其他元件。良好的电源去耦对于实现卓越性能至关重要。为提高电源噪声抗扰度,请在 VDD 和地之间使用 0.1μF 至 10μF 的电源去耦电容器。使用低阻抗接头将旁路电容器放置在尽可能靠近器件电源引脚的位置。
TI 建议使用多层陶瓷贴片电容 (MLCC) 提供等效串联电阻 (ESR) 和电感 (ESL) 特性,从而实现电源去耦。对于敏感度很高或在恶劣噪声环境中使用的系统,避免使用过孔将电容器与器件引脚相连,以获得增强的噪声抗扰度。并行使用多个过孔可降低总电感值并且有利于与接地层相连。