产品详情

Configuration 16:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 59 CON (typ) (pF) 11 ON-state leakage current (max) (µA) 0.8 Supply current (typ) (µA) 0.003 Bandwidth (MHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Injection current control, Short-to-battery protection Input/output continuous current (max) (A) 0.05 Drain supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 16:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 59 CON (typ) (pF) 11 ON-state leakage current (max) (µA) 0.8 Supply current (typ) (µA) 0.003 Bandwidth (MHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Injection current control, Short-to-battery protection Input/output continuous current (max) (A) 0.05 Drain supply voltage (max) (V) 5.5
VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 注入电流控制
  • 反向供电保护
    • 无到 VDD 的 ESD 二极管路径
  • 宽电源电压范围:1.62V 至 5.5V
  • 低导通电容
  • 双向信号路径
  • 轨到轨运行
  • 兼容 1.8V 逻辑电平
  • 失效防护逻辑
  • 先断后合开关
  • 针对开启和关闭通道的电池短路保护
  • 注入电流控制
  • 反向供电保护
    • 无到 VDD 的 ESD 二极管路径
  • 宽电源电压范围:1.62V 至 5.5V
  • 低导通电容
  • 双向信号路径
  • 轨到轨运行
  • 兼容 1.8V 逻辑电平
  • 失效防护逻辑
  • 先断后合开关
  • 针对开启和关闭通道的电池短路保护

TMUXS1306A 和 TMUXS1307A 为通用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器 (MUX)。TMUXS1306A 是 16:1 单通道(单端)多路复用器,而 TMUXS1307A 是 8:1 双通道(差分)多路复用器。这些器件可在源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上支持从 GND 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。

TMUXS130xA 器件具有内部注入电流控制功能,从而无需外部二极管和电阻器网络(通常用于保护开关并使输入信号保持在电源电压范围之内)。内部注入电流控制电路允许禁用或启用的信号路径上的信号超过电源电压。电压高于 VDD 的禁用通道不会影响已启用信号路径的信号。此外,TMUXS130xA 器件没有到电源引脚的内部二极管路径,从而消除了损坏连接到电源引脚的元件或为电源轨提供意外电源的风险。

TMUXS130xA 的开关通过串行外设接口 (SPI) 控制。SPI 具有多种错误检测功能,例如 CRC、无效读取/写入和时钟计数错误检测。SPI 还支持自动周期(交流)模式(通过单个 GPIO 控制多路复用器)、菊花链模式和突发模式。

TMUXS1306A 和 TMUXS1307A 为通用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器 (MUX)。TMUXS1306A 是 16:1 单通道(单端)多路复用器,而 TMUXS1307A 是 8:1 双通道(差分)多路复用器。这些器件可在源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上支持从 GND 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。

TMUXS130xA 器件具有内部注入电流控制功能,从而无需外部二极管和电阻器网络(通常用于保护开关并使输入信号保持在电源电压范围之内)。内部注入电流控制电路允许禁用或启用的信号路径上的信号超过电源电压。电压高于 VDD 的禁用通道不会影响已启用信号路径的信号。此外,TMUXS130xA 器件没有到电源引脚的内部二极管路径,从而消除了损坏连接到电源引脚的元件或为电源轨提供意外电源的风险。

TMUXS130xA 的开关通过串行外设接口 (SPI) 控制。SPI 具有多种错误检测功能,例如 CRC、无效读取/写入和时钟计数错误检测。SPI 还支持自动周期(交流)模式(通过单个 GPIO 控制多路复用器)、菊花链模式和突发模式。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMUXS130xA 针对高阻抗负载进行优化的 5V 双向 16:1 单通道和 8:1 双通道电 流注入控制多路复用器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-9

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMUXS1306EVM — TMUXS1306A 评估模块

The TMUXS1306EVM is used to evaluate the performance of the TMUXS1306A. The evaluation module (EVM) comes with a soldered TMUXS1306ARGE. The EVM allows for efficient evaluation of the TMUXS1306A SPI capabilities. The EVM has multiple resistor footprints that can be populated to test how the device (...)
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
认证

TMUXS1306EVM-DOC-CERT — [EVMOPN] EU Declaration of Conformity (DoC)

[EVMOPN] EU Declaration of Conformity (DoC)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频