ZHDS414 September 2026 TMUXS1306A
ADVANCE INFORMATION
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | RGE 编号 | PW、DGS 编号 | ||
| S10 | 1 | 21 | I/O | 源极引脚 10。可以是输入或输出。 |
| S9 | 2 | 22 | I/O | 源极引脚 9。可以是输入或输出。 |
| S8 | 3 | 23 | I/O | 源极引脚 8。可以是输入或输出。 |
| S7 | 4 | 2 | I/O | 源极引脚 7。可以是输入或输出。 |
| S6 | 5 | 3 | I/O | 源极引脚 6。可以是输入或输出。 |
| S5 | 6 | 4 | I/O | 源极引脚 5。可以是输入或输出。 |
| S4 | 7 | 5 | I/O | 源极引脚 4。可以是输入或输出。 |
| S3 | 8 | 6 | I/O | 源极引脚 3。可以是输入或输出。 |
| S2 | 9 | 7 | I/O | 源极引脚 2。可以是输入或输出。 |
| S1 | 10 | 8 | I/O | 源极引脚 1。可以是输入或输出。 |
| S0 | 11 | 9 | I/O | 源极引脚 0。可以是输入或输出。 |
| GND | 12 | 12 | P | 接地 (0V) 基准。 |
| D | 13 | 1 | I/O | 多路复用器 A 的漏极引脚(公共)。可以是输入或输出。 |
| CS | 14 | 10 | I | SPI 片选引脚(低电平有效) |
| SCLK | 15 | 11 | I | SPI 时钟输入 |
| SDI | 16 | 13 | I | SPI 串行数据输入。在 SCLK 的正边沿捕捉数据 |
| SDO | 17 | 14 | O | SPI 串行数据输出 |
| AC | 18 | 15 | I | 切换通道引脚。默认在有效边沿切换。 |
| VDD | 19 | 24 | P | 正电源。该引脚是正电源电势最高的引脚。为了实现可靠运行,应在 VDD 和 GND 之间连接一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容器。 |
| S15 | 20 | 16 | I/O | 源极引脚 15。可以是输入或输出。 |
| S14 | 21 | 17 | I/O | 源极引脚 14。可以是输入或输出。 |
| S13 | 22 | 18 | I/O | 源极引脚 13。可以是输入或输出。 |
| S12 | 23 | 19 | I/O | 源极引脚 12。可以是输入或输出。 |
| S11 | 24 | 20 | I/O | 源极引脚 11。可以是输入或输出。 |
| 散热焊盘 | 不适用于 PW/DGS | P | 连接了导电芯片的外露散热焊盘。必须连接到 GND。接地 (0V) 基准。 | |
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| S2B | 1 | I/O | 多路复用器 B 的源极引脚 2。可以是输入或输出。 |
| S1B | 2 | I/O | 多路复用器 B 的源极引脚 1。可以是输入或输出。 |
| S0B | 3 | I/O | 多路复用器 B 的源极引脚 0。可以是输入或输出。 |
| S7A | 4 | I/O | 多路复用器 A 的源极引脚 7。可以是输入或输出。 |
| S6A | 5 | I/O | 多路复用器 A 的源极引脚 6。可以是输入或输出。 |
| S5A | 6 | I | 多路复用器 A 的源极引脚 5。可以是输入或输出。 |
| S4A | 7 | I/O | 多路复用器 A 的源极引脚 4。可以是输入或输出。 |
| S3A | 8 | I/O | 多路复用器 A 的源极引脚 3。可以是输入或输出。 |
| S2A | 9 | I/O | 多路复用器 A 的源极引脚 2。可以是输入或输出。 |
| S1A | 10 | I/O | 多路复用器 A 的源极引脚 1。可以是输入或输出。 |
| S0A | 11 | I/O | 多路复用器 A 的源极引脚 0。可以是输入或输出。 |
| DA | 12 | I/O | 多路复用器 A 的漏极引脚(公共)。可以是输入或输出。 |
| AC | 13 | I | 切换通道引脚。默认在有效边沿切换。 |
| CS | 14 | I | SPI 片选引脚(低电平有效) |
| SCLK | 15 | I | SPI 时钟输入 |
| SDI | 16 | I | SPI 串行数据输入。在 SCLK 的正边沿捕捉数据 |
| SDO | 17 | O | SPI 串行数据输出 |
| DB | 18 | I/O | 多路复用器 B 的漏极引脚(公共)。可以是输入或输出。 |
| VDD | 19 | P | 正电源。该引脚是正电源电势最高的引脚。为了实现可靠运行,应在 VDD 和 GND 之间连接一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容器。 |
| S7B | 20 | I/O | 多路复用器 B 的源极引脚 7。可以是输入或输出。 |
| S6B | 21 | I/O | 多路复用器 B 的源极引脚 6。可以是输入或输出。 |
| S5B | 22 | I/O | 多路复用器 B 的源极引脚 5。可以是输入或输出。 |
| S4B | 23 | I/O | 多路复用器 B 的源极引脚 4。可以是输入或输出。 |
| S3B | 24 | I/O | 多路复用器 B 的源极引脚 3。可以是输入或输出。 |
| 散热焊盘 | P | 连接了导电芯片的外露散热焊盘。必须连接到 GND。接地 (0V) 基准。 | |