ZHDS414 September 2026 TMUXS1306A
ADVANCE INFORMATION
多个 TMUXS130xA 可以链接在一起,以类似于移位寄存器的方式进行操作。链中的所有器件共享所有 SPI 引脚,但 SDO 引脚连接到链中下一个器件的 SDI。通过发送命令“0x57”(或带有 CRC 的“0x7D”)和为链中的每个器件额外发送一个 0x00,可以进入菊花链模式。例如,如果有三个器件:发送 0x570000,4 为 0x57000000,依此类推。当在硬件中将多个器件配置为菊花链模式时,发送的第一个命令预计是菊花链模式进入命令。当第一个器件进入菊花链模式时,该器件同时为前八位发送“0xC0”以指示无 SPI 错误,然后中继菊花链命令以使下一个器件进入菊花链模式。当系列器件处于菊花链模式后,必须将 CS 引脚拉至低电平以发送开关状态命令。
SDO 引脚用作同一器件的 8 周期延迟 SDI。在链中的所有器件都接收到开关状态命令并且 CS 引脚被拉高后,每个器件都将进入为其分配的开关状态。在菊花链模式下,所有命令将仅针对开关状态寄存器,因此配置寄存器不可用。对于菊花链中的每个TMUXS1306A,发送的命令必须有 4 位来指示启用了每个器件的开关。对于 TMUXS1307A,发送的菊花链命令必须有 8 位,以指示启用了每个器件的开关,其中 0bx000x000 3 个 MSB 表示通道 A(开关 0-7),LSB 表示通道 B(开关 8-15),“x”表示“无关”。若要退出菊花链模式,需要对 VDD 进行下电上电。