ZHDS414 September 2026 TMUXS1306A
ADVANCE INFORMATION
TMUXS1306A 和 TMUXS1307A 为通用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器 (MUX)。TMUXS1306A 是 16:1 单通道(单端)多路复用器,而 TMUXS1307A 是 8:1 双通道(差分)多路复用器。这些器件可在源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上支持从 GND 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。
TMUXS130xA 器件具有内部注入电流控制功能,从而无需外部二极管和电阻器网络(通常用于保护开关并使输入信号保持在电源电压范围之内)。内部注入电流控制电路允许禁用或启用的信号路径上的信号超过电源电压。电压高于 VDD 的禁用通道不会影响已启用信号路径的信号。此外,TMUXS130xA 器件没有到电源引脚的内部二极管路径,从而消除了损坏连接到电源引脚的元件或为电源轨提供意外电源的风险。
TMUXS130xA 的开关通过串行外设接口 (SPI) 控制。SPI 具有多种错误检测功能,例如 CRC、无效读取/写入和时钟计数错误检测。SPI 还支持自动周期(交流)模式(通过单个 GPIO 控制多路复用器)、菊花链模式和突发模式。
| 器件型号 | 配置(1) | 封装(2) | 封装尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| TMUXS1306A | 通道 16:1 | PW (TSSOP, 24)(4) | 7.8mm × 6.4mm |
| DGS (VSSOP, 24)(4) | 6.1mm × 4.9mm | ||
| RGE(VQFN,24) | 4mm × 4mm | ||
| TMUXS1307A | 2 通道 8:1 | RGE(VQFN,24) | 4mm × 4mm |