ZHCSMS8A September 2023 – December 2024 TMUX9616 , TMUX9616N
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟开关 | |||||||
| RON | 导通电阻 | VS = –100V 至 +100V ID = –5mA |
25°C | 14 | 19 | Ω | |
| -40°C 至 +85°C | 24 | Ω | |||||
| RON | 导通电阻 | VS = –100V 至 +100V ID = –200mA |
25°C | 13 | 17 | Ω | |
| -40°C 至 +85°C | 19 | Ω | |||||
| ΔRON | 通道间的导通电阻不匹配 | VS = –100V 至 +100V ID = –5mA |
25°C | 2 | % | ||
| -40°C 至 +85°C | 20 | % | |||||
| RONL | 大信号导通电阻 | 25°C | 12 | Ω | |||
| ISWPK | 开关峰值输出电流 | tPW ≤100ns,占空比 ≤0.1%,电流流入源极或漏极。 |
25°C | 3 | A | ||
| ISWPK_DIODE | 开关峰值隔离二极管电流 | tPW ≤300ns,占空比 ≤2% |
25°C | 300 | mA | ||
| VDC_OFFSET | 开关直流失调电压 | 开关导通或关断,RL = 无负载(集成了泄放电阻器),RL = 35kΩ(未集成泄放电阻器)。 | 25°C | 1.6 | mV | ||
| -40°C 至 +85°C | -60 | 30 | mV | ||||
| RINT | 输出泄放电阻器 | 源极或漏极输出至 GND,IRINT = 20µA。开关关断 | 25°C | 20 | 35 | 50 | kΩ |
| IS(OFF)_N | 源极关断漏电流(1) | 无泄放电阻器(仅 9616N) VDD = 110V、VSS = –110V 开关状态为关断 VS = +100V/–100V VD = –100V/+100V |
25°C | 0.0002 | µA | ||
| -40°C 至 +85°C | -0.015 | 0.015 | µA | ||||
| IS(OFF) | 源极关断漏电流(1) | 集成泄放电阻器(仅 9616) VDD = 110V,VSS = –110V 开关状态为关断 VS = +100V/–100V VD = –100V/+100V |
25°C | 0.07 | µA | ||
| -40°C 至 +85°C | -4 | 4 | µA | ||||
| ID(OFF)_N | 漏极关断漏电流(1) | 无泄放电阻器(仅 9616N) VDD = 110V、VSS = –110V 开关状态为关断 VS = +100V/–100V VD = –100V/+100V |
25°C | 0.0002 | µA | ||
| -40°C 至 +85°C | -0.015 | 0.015 | |||||
| ID(OFF) | 漏极关断漏电流(1) | 集成泄放电阻器(仅 9616) VDD = 110V,VSS = –110V 开关状态为关断 VS = +100V/–100V VD = –100V/+100V |
25°C | 0.07 | µA | ||
| -40°C 至 +85°C | -4 | 4 | µA | ||||
| 数字逻辑(DIN、DOUT、CLK、LE、CLR 引脚) | |||||||
| VIH | 逻辑电压高电平 | VLL = 1.7V - 5.5V | -40°C 至 +85°C | 0.66 x VLL | V | ||
| VIL | 逻辑电压低电平 | VLL = 1.7V - 5.5V | -40°C 至 +85°C | 0.33 x VLL | V | ||
| IIH | 输入漏电流 | -40°C 至 +85°C | 1.0 | µA | |||
| IIL | 输入漏电流 | -40°C 至 +85°C | -1.0 | µA | |||
| CIN | 逻辑输入电容 | -40°C 至 +85°C | 3 | 10 | pF | ||
| VOH | 逻辑高电平输出电压 | ISOURCE = 1mA | -40°C 至 +85°C | VLL - 0.1 | V | ||
| VOL | 逻辑低输出电压 | ISINK = 1mA,包括开漏/THERM 引脚 | -40°C 至 +85°C | 0.1 | V | ||
| 电源 | |||||||
| IDDQ_OFF | VDD 静态电源电流 | VDD = 110V,VSS = –110V ID = -5mA 开关关断 |
25°C | 15 | µA | ||
| -40°C 至 +85°C | 23 | µA | |||||
| IDDQ_ON | VDD 静态电源电流 | VDD = 110V,VSS = –110V ID = -5mA 开关导通 |
25°C | 40 | µA | ||
| -40°C 至 +85°C | 95 | µA | |||||
| ISSQ_OFF | VSS 静态电源电流 | VDD = 110V,VSS = –110V ID = -5mA 开关关断 |
25°C | 10 | µA | ||
| -40°C 至 +85°C | 65 | µA | |||||
| ISSQ_ON | VSS 静态电源电流 | VDD = 110V,VSS = –110V ID = -5mA 开关导通 |
25°C | 22 | µA | ||
| -40°C 至 +85°C | 40 | µA | |||||
| IDD | VDD 动态电源电流 | VDD = 110V、VSS = –110V 时,所有开关都在频率 = 50kHz 时导通和关断 |
25°C | 2.4 | mA | ||
| -40°C 至 +85°C | 4 | mA | |||||
| ISS | VSS 动态电源电流 | VDD = 110V、VSS = –110V 时,所有开关都在频率 = 50kHz 时导通和关断 |
25°C | 3.1 | mA | ||
| -40°C 至 +85°C | 4 | mA | |||||
| ILLQ | VLL 静态电源电流 | 25°C | 3.8 | µA | |||
| -40°C 至 +85°C | 8 | µA | |||||
| ILL | VLL 动态电源电流 | fCLK = 5MHz,VLL = 5V | 25°C | 0.20 | mA | ||
| -40°C 至 +85°C | 0.25 | mA | |||||