ZHCSMS8A September   2023  – December 2024 TMUX9616 , TMUX9616N

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 热性能信息
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 电气特性:TMUX9616
    6. 5.6 开关特性:TMUX9616
    7. 5.7 数字时序:TMUX9616
    8. 5.8 时序图
    9. 5.9 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 关断漏电流
    2. 6.2 器件导通/关断时间
    3. 6.3 关断隔离
    4. 6.4 通道间串扰
    5. 6.5 输出电压峰值
    6. 6.6 开关直流失调电压
    7. 6.7 隔离二极管电流
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 宽输入信号范围(最高 ±110V,220V VPP)
      2. 7.3.2 双向运行
      3. 7.3.3 器件数字逻辑控制
      4. 7.3.4 器件构造可实现闩锁效应抑制
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常模式
      2. 7.4.2 器件上电
    5. 7.5 器件逻辑表
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

详细设计过程

图 8-1 显示了各种超声波应用中的系统配置。TX7516 具有两个电源轨 A (PHV_A/MHV_A) 和 B (PHV_B/MHV_B),支持在多个 TX 电平之间切换以实现 3 电平模式,并支持在 5 电平模式下进行传输。每个电源通道(A 或 B)都可以提供最高 2A 的输出电流,并且两个通道可以并行工作以实现 4A 输出模式。两个 TX7516 用于提供 32 个 TX 通道,八个 TMUX9616x 用于将 32 个 TX 通道多路复用到 128 个 PZT 元件(4:1 多路复用器配置)。电源 A 将在 ±100V 下进行传输,电源 B 将在 ±60V 下进行传输。

要实现良好的图像质量,一项非常重要的系统级要求是 HD2PC 和 HD1PC 需要 ≥40dB(谐波失真脉冲消除)。包括 TX7516 脉冲发生器和 TMUX9616x 多路复用器在内的整个系统必须输出 ≥40dB 的 TX 信号。TX7516 是一款具有出色输出信号性能的脉冲发生器,其性能高于 ≥40dB 的目标。此外,TMUX9616x 是一款出色的多路复用器,对 HD2PC/HD1PC 性能的影响很小,在许多情况下可以忽略不计,可以保持高输出信号性能以获得良好的图像质量,同时还允许增加系统中 PZT 元件的数量,而不增加脉冲发生器 TX 通道数量。

首先执行的示例系统用例使用了具有 TMUX9616x EVM 的 TX7516EVM,移除了 TMUX9616x 并替换为直通连接。其后执行的同一系统级用例移除了直通连接,并将 TMUX9616x 添加回信号路径。对于此系统用例中的 ±100V 脉冲发生器电源,在 3 电平模式下以 5MHz 传输 5 个周期且测试负载为 100Ω || 100pF,TX7516 单独执行,HD2PC 为 49dB,HD1PC 为 67dB。对于相同用例,将 TMUX9616x 添加到信号路径中,系统执行时,HD2PC 为 54dB、HD1PC 为 60dB。因此,在该用例中,TMUX9616x 对系统级 HD2PC/HD1PC 性能的影响可以忽略不计;TX7516 本身以及 TX7516 和其信号路径中的 TMUX9616x 以远高于40dB 的 HD2PC/HD1PC 性能水平运行。

有关 TX7516 和 TMUX9616x 在多个电源电平下的 HD2PC 和 HD1PC 性能的更多详细信息,请参阅应用曲线。此外,还在时域和频域中绘制了一些示例用例以供观察。