ZHCSMS8A September 2023 – December 2024 TMUX9616 , TMUX9616N
PRODUCTION DATA
TMUX9616x 可传递最高 ±110V (220V VPP) 的 VDD/VSS 宽输入信号范围,这非常有用,因为许多高压发送器设计为传输最高 ±100V 的电压。出于几个原因,TMUX9616x 提供的额外余量(高于 ±100V 的部分)对于在最高 ±100V 的系统中运行高压发送器至关重要。首先,对于高压电源多路复用器 (±110V VDD/VSS),通常当 VS 引脚接近 VDD 引脚时 (VS > VDD - (5V 至 10V)),开关的 RON 开始快速增加。当 VS 接近 VDD 时,RON 发生较大变化,这会导致系统的谐波失真性能降低(HD2PC 等)。将高电压电源设置为比脉冲发生器工作电压高 10V,可使 VS 保持 ≤ (VDD - 10V),从而使开关保持在用于预期 TX 信号的平坦 RON 工作区域中,从而大大改进系统谐波失真性能。
其次,系统中的各种系统寄生效应(甚至有意添加的调谐电感器)和传输线反射(由于电缆、长 PCB 布线等原因)可能会导致 TMUX9616x 接收的最大电压临时峰值高于高压变送器的 ±100V 最大输出电压。在电压容差(根据建议运行条件,最高 VDD = +110V 和 VSS = -110V)高于高压变送器的系统中使用高压多路复用器,这对于能够在高压变送器的最大电压输出能力下运行系统至关重要。