ZHCSM94D October 2020 – July 2024 TMUX6211 , TMUX6212 , TMUX6213
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟开关 | |||||||
| RON | 导通电阻 | VS = 0 V 至 10 V ID = –10 mA 请参阅导通电阻 |
25°C | 2.8 | 5.4 | Ω | |
| -40°C 至 +85°C | 6.8 | Ω | |||||
| -40°C 至 +125°C | 7.4 | Ω | |||||
| ΔRON | 通道间的导通电阻不匹配 | VS = 0 V 至 10 V ID = –10 mA 请参阅导通电阻 |
25°C | 0.13 | 0.21 | Ω | |
| -40°C 至 +85°C | 0.23 | Ω | |||||
| -40°C 至 +125°C | 0.25 | Ω | |||||
| RON FLAT | 导通电阻平坦度 | VS = 0 V 至 10 V IS = –10 mA 请参阅导通电阻 |
25°C | 1 | 1.7 | Ω | |
| -40°C 至 +85°C | 1.9 | Ω | |||||
| -40°C 至 +125°C | 2 | Ω | |||||
| RON DRIFT | 导通电阻漂移 | VS = 6 V,IS =–10 mA 请参阅导通电阻 |
-40°C 至 +125°C | 0.015 | Ω/°C | ||
| IS(OFF) | 源极关断漏电流(1) | VDD = 13.2 V,VSS = 0 V 开关状态为关断 VS = 10 V/1 V VD = 1 V/10 V 请参阅关断漏电流 |
25°C | -0.25 | 0.01 | 0.25 | nA |
| -40°C 至 +85°C | -2 | 2 | nA | ||||
| -40°C 至 +125°C | -16 | 16 | nA | ||||
| ID(OFF) | 漏极关断漏电流(1) | VDD = 13.2 V,VSS = 0 V 开关状态为关断 VS = 10 V/1 V VD = 1 V/10 V 请参阅关断漏电流 |
25°C | -0.25 | 0.05 | 0.25 | nA |
| -40°C 至 +85°C | -2 | 2 | nA | ||||
| -40°C 至 +125°C | -16 | 16 | nA | ||||
| IS(ON) ID(ON) |
通道导通漏电流(2) | VDD = 13.2 V,VSS = 0 V 开关状态为导通 VS = VD = 10 V 或 1 V 请参阅导通漏电流 |
25°C | -0.5 | 0.05 | 0.5 | nA |
| -40°C 至 +85°C | -1 | 1 | nA | ||||
| -40°C 至 +125°C | -10 | 10 | nA | ||||
| 逻辑输入(SEL/EN 引脚) | |||||||
| VIH | 逻辑电压高电平 | -40°C 至 +125°C | 1.3 | 36 | V | ||
| VIL | 逻辑电压低电平 | -40°C 至 +125°C | 0 | 0.8 | V | ||
| IIH | 输入漏电流 | -40°C 至 +125°C | 0.4 | 2 | µA | ||
| IIL | 输入漏电流 | -40°C 至 +125°C | -0.1 | -0.005 | µA | ||
| CIN | 逻辑输入电容 | -40°C 至 +125°C | 3.5 | pF | |||
| 电源 | |||||||
| IDD | VDD 电源电流 | VDD = 13.2 V,VSS = 0 V 逻辑输入 = 0V、5V 或 VDD |
25°C | 30 | 44 | µA | |
| -40°C 至 +85°C | 52 | µA | |||||
| -40°C 至 +125°C | 62 | µA | |||||