ZHCSM94D October 2020 – July 2024 TMUX6211 , TMUX6212 , TMUX6213
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tON | 控制输入的开通时间 | VS = 10 V RL = 300Ω,CL = 35pF 请参阅开通和关断时间 |
25°C | 100 | 175 | ns | |
| -40°C 至 +85°C | 205 | ns | |||||
| -40°C 至 +125°C | 225 | ns | |||||
| tOFF | 控制输入的关断时间 | VS = 10 V RL = 300Ω,CL = 35pF 请参阅开通和关断时间 |
25°C | 80 | 205 | ns | |
| -40°C 至 +85°C | 225 | ns | |||||
| -40°C 至 +125°C | 240 | ns | |||||
| tBBM | 先断后合延时时间 (仅限 TMUX6213) |
VS = 10 V, RL = 300Ω,CL = 35pF |
25°C | 27 | ns | ||
| -40°C 至 +85°C | 5 | ns | |||||
| -40°C 至 +125°C | 5 | ns | |||||
| tON (VDD) | 器件开通时间 (VDD 至输出) |
VDD 上升时间 = 1µs RL = 300Ω,CL = 35pF 请参阅开通 (VDD) 时间 |
25°C | 0.17 | ms | ||
| -40°C 至 +85°C | 0.18 | ms | |||||
| -40°C 至 +125°C | 0.18 | ms | |||||
| tPD | 传播延迟 | RL = 50Ω,CL = 5pF 请参阅传播延迟 |
25°C | 260 | ps | ||
| QINJ | 电荷注入 | VS = 0 V,CL = 100pF 请参阅电荷注入 |
25°C | 60 | pC | ||
| OISO | 关断隔离 | RL = 50Ω,CL = 5pF VS = 0 V,f = 100kHz 请参阅关断隔离 |
25°C | -70 | dB | ||
| OISO | 关断隔离 | RL = 50Ω,CL = 5pF VS = 0 V,f = 1 MHz 请参阅关断隔离 |
25°C | -50 | dB | ||
| XTALK | 串扰 | RL = 50Ω,CL = 5pF VS = 0 V,f = 100kHz 请参阅串扰 |
25°C | -114 | dB | ||
| XTALK | 串扰 | RL = 50Ω,CL = 5pF VS = 0 V,f = 1MHz 请参阅串扰 |
25°C | -93 | dB | ||
| BW | -3dB 带宽 | RL = 50Ω,CL = 5pF VS = 0 V 请参阅带宽 |
25°C | 56 | MHz | ||
| IL | 插入损耗 | RL = 50Ω,CL = 5pF VS = 0 V,f = 1MHz |
25°C | -0.15 | dB | ||
| ACPSRR | 交流电源抑制比 | VPP = 0.62V(在 VDD 和 VSS 上) RL = 50Ω,CL = 5pF, f = 1MHz 请参阅 ACPSRR |
25°C | -68 | dB | ||
| THD+N | 总谐波失真 + 噪声 | VPP = 15 V,VBIAS = 0V RL = 10kΩ,CL = 5pF, f = 20Hz 至 20kHz 请参阅 THD + 噪声 |
25°C | 0.0004 | % | ||
| CS(OFF) | 源极关断电容 | VS = 0 V,f = 1 MHz | 25°C | 28 | pF | ||
| CD(OFF) | 漏极关断电容 | VS = 0 V,f = 1 MHz | 25°C | 45 | pF | ||
| CS(ON), CD(ON) |
导通电容 | VS = 0 V,f = 1 MHz | 25°C | 145 | pF | ||