ZHCSM94D October 2020 – July 2024 TMUX6211 , TMUX6212 , TMUX6213
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDD – VSS | 电源电压 | 38 | V | |
| VDD | -0.5 | 38 | V | |
| VSS | -38 | 0.5 | V | |
| VSEL 或 VEN | 逻辑控制输入引脚电压 (SELx) | -0.5 | 38 | V |
| ISEL 或 IEN | 逻辑控制输入引脚电流 (SELx) | -30 | 30 | mA |
| VS 或 VD | 源极或漏极电压(Sx、Dx) | VSS–0.5 | VDD+0.5 | V |
| IIK | 二极管钳位电流(3) | -30 | 30 | mA |
| IS 或 ID (CONT) | 源极或漏极连续电流(Sx、Dx) | IDC + 10%(4) | mA | |
| TA | 环境温度 | -55 | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |
| TJ | 结温 | 150 | °C | |
| Ptot | 总功率耗散 (QFN)(5) | 1650 | mW | |
| 总功率耗散 (TSSOP)(5) | 700 | mW | ||