ZHCSM94D October 2020 – July 2024 TMUX6211 , TMUX6212 , TMUX6213
PRODUCTION DATA
利用 TMUX621x 精密性能的示例之一是在半导体自动测试设备 (ATE) 应用中实施参数测量单元 (PMU)。
在自动测试设备 (ATE) 系统中,参数测量单元 (PMU) 的任务是根据电压和电流测量器件 (DUT) 参数信息。测量电压时,在 DUT 引脚上施加电流,通过改变内部检测电阻的值可调整电流范围。根据 DUT 的不同,有时需要使用比系统本身支持的电流更高的测试电流。4 通道 SPST 开关与电流更高的外部放大器和电阻器,可用于实现这种灵活性。PMU 工作电压通常为中压(最高 20 V)。具有低漏电流(典型值为 0.05nA)的合适开关(如 TMUX621x)在这些应用中工作良好,可确保测量精度,低 RON 与平坦的 RON_FLATNESS 允许更精准地控制电流范围。图 9-1 展示了存储器和半导体测试设备中此类实现的简化图。
图 9-1 使用外部电阻器选择高电流范围