ZHCSM94C October 2020 – August 2021 TMUX6211 , TMUX6212 , TMUX6213
PRODUCTION DATA
TMUX6211、TMUX6212 和 TMUX6213 是互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关,具有四个独立可选的 1:1 单极单掷 (SPST) 开关通道。该器件支持单电源(4.5V 至 36 V)、双电源(±4.5V 至 ±18 V)或非对称电源(例如,VDD = 12V,VSS = –5V)。TMUX621x 可支持源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。
TMUX621x 的开关通过 SELx 引脚上适当的逻辑控制输入控制。TMUX621x 是精密开关和多路复用器系列器件,具有非常低的导通和关断泄漏电流,因此可用于高精度测量应用。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TMUX6211 | TSSOP (16) (PW) | 5.00mm × 4.40mm |
TMUX6212 | WQFN (16) (RUM) | 4.00mm × 4.00mm |
TMUX6213 |