ZHCSJS3E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 器件电源电压,VDDIO(1) | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V | |
| 模拟电源电压,VDDA | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V | |
| 器件电源电压,VDD | 1.14 | 1.2 | 1.26 | V | |
| 器件地,VSS | 0 | V | |||
| 模拟地,VSSA | 0 | V | |||
| SRSUPPLY | VDDIO、VDD、VDDA 相对于 VSS 的电源电压斜升速率(2) | 105 | V/s | ||
| VIN | 数字输入电压 | VSS – 0.3 | VDDIO + 0.3 | V | |
| VIN | 模拟输入电压 | VSSA – 0.3 | VDDA + 0.3 | V | |
| 结温,TJ | S 版本(3) | -40 | 125 | °C | |
| 自然通风温度,TA | Q 版本(3)(AEC Q100 认证) | -40 | 125 | °C | |