ZHCSJS3E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADCCLK(源自 PERx.SYSCLK) | 5 | 50 | MHz | ||
| 采样率 | 200MHz SYSCLK | 1.1 | MSPS | ||
| 采样窗口持续时间(由 ACQPS 和 PERx.SYSCLK 设置)(1) | 具有 50Ω 或更小的 Rs | 320 | ns | ||
| VREFHI | 2.4 | 2.5 或 3.0 | VDDA | V | |
| VREFLO | VSSA | VSSA | VSSA | V | |
| 转换范围 | VREFLO | VREFHI | V | ||
| ADC 输入信号共模电压(2)(3) | VREFCM – 50 | VREFCM | VREFCM + 50 | mV |