ZHCSJS3E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 存储器 | 大小 | 起始地址 | 结束地址 | µDMA 访问 | ENET DMA 访问 | ECC/ 奇偶校验 | 访问保护 | 安全 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引导 ROM | 64K x 8 | 0x0000 0000 | 0x0000 FFFF | 奇偶校验 | 是(1) | |||
| 安全 ROM | 32K x 8 | 0x0001 0000 | 0x0001 7FFF | 奇偶校验 | 是(1) | 是 | ||
| 闪存 | 512K x 8 | 0x0020 0000 | 0x0027 FFFF | ECC | 是(1) | 是 | ||
| TI OTP(2) | 2K x 8 | 0x0038 0000 | 0x0038 07FF | ECC | 是(1) | |||
| 用户 OTP | 2K x 8 | 0x003C 0000 | 0x003C 07FF | ECC | 是(1) | |||
| C1 RAM | 8K x 8 | 0x1FFF C000 | 0x1FFF DFFF | 奇偶校验 | 是(1) | 是 | ||
| C0 RAM | 8K x 8 | 0x1FFF E000 | 0x1FFF FFFF | 奇偶校验 | 是(1) | 是 | ||
| S0 RAM | 16K x 8 | 0x2000 0000 | 0x2000 3FFF | 是 | 是 | 奇偶校验 | 是(1) | |
| S1 RAM | 16K x 8 | 0x2000 4000 | 0x2000 7FFF | 是 | 是 | 奇偶校验 | 是(1) | |
| S2 RAM | 16K x 8 | 0x2000 8000 | 0x2000 BFFF | 是 | 是 | 奇偶校验 | 是(1) | |
| S3 RAM | 16K x 8 | 0x2000 C000 | 0x2000 FFFF | 是 | 是 | 奇偶校验 | 是(1) | |
| E0 RAM | 16K x 8 | 0x2001 0000 | 0x2001 3FFF | 是 | 是 | ECC | 是(1) | |
| CPU1 至 CM MSGRAM0 | 2K x 8 | 0x2008 0000 | 0x2008 07FF | 是 | 是 | 奇偶校验 | 是(1) | 是 |
| CPU1 至 CM MSGRAM1 | 2K x 8 | 0x2008 0800 | 0x2008 0FFF | 是 | 是 | 奇偶校验 | 是(1) | |
| CM 至 CPU1 MSGRAM0 | 2K x 8 | 0x2008 2000 | 0x2008 27FF | 是 | 是 | 奇偶校验 | 是(1) | 是 |
| CM 至 CPU1 MSGRAM1 | 2K x 8 | 0x2008 2800 | 0x2008 2FFF | 是 | 是 | 奇偶校验 | 是(1) | |
| CPU2 至 CM MSGRAM0 | 2K x 8 | 0x2008 4000 | 0x2008 47FF | 是 | 是 | 奇偶校验 | 是(1) | 是 |
| CPU2 至 CM MSGRAM1 | 2K x 8 | 0x2008 4800 | 0x2008 4FFF | 是 | 是 | 奇偶校验 | 是(1) | |
| CM 至 CPU2 MSGRAM0 | 2K x 8 | 0x2008 6000 | 0x2008 67FF | 是 | 是 | 奇偶校验 | 是(1) | 是 |
| CM 至 CPU2 MSGRAM1 | 2K x 8 | 0x2008 6800 | 0x2008 6FFF | 是 | 是 | 奇偶校验 | 是(1) | |
| 位带 RAM 区域 | 32M x 8 | 0x2200 0000 | 0x23FF FFFF | 是 | 是 | 奇偶校验 | 是(1) | |
| CAN A 消息 RAM | 4K x 8 | 0x4007 2000 | 0x4007 2FFF | 奇偶校验 | 是(1) | |||
| CAN B 消息 RAM | 4K x 8 | 0x4007 6000 | 0x4007 6FFF | 奇偶校验 | 是(1) | |||
| MCAN 消息 RAM | 17K x 8 | 0x4007 8000 | 0x4007 C3FF | ECC | 是(1) | |||
| EtherCAT RAM(直接访问) | 16K x 8 | 0x400A 1000 | 0x400A 4FFF | 是 | 奇偶校验 | 是(1) |