ZHCSJS3E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
表 7-3 列出了四种可能的时钟源。图 7-9 展示了器件时钟系统的概览。
| 时钟源 | 模块已计时 | 注释 |
|---|---|---|
| INTOSC1 | 可用于为以下模块提供时钟:
| 内部振荡器 1。 零引脚开销 10MHz 内部振荡器。 |
| INTOSC2(1) | 可用于为以下模块提供时钟:
| 内部振荡器 2。 零引脚开销 10MHz 内部振荡器。 |
| XTAL | 可用于为以下模块提供时钟:
| X1 和 X2 引脚之间连接的外部晶体或谐振器,或连接到 X1 引脚的单端时钟。 |
| AUXCLKIN | 可用于为以下模块提供时钟:
| 单端 3.3V 电平时钟源。GPIO133/AUXCLKIN 引脚应用于提供输入时钟。 |
图 7-9 时钟系统
图 7-10 SYSPLL/AUXPLL在 图 7-10 中,