ZHCSJS3E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
“复位信号”表总结了各种复位信号及其对器件的影响。TMS320F2838x 实时微控制器技术参考手册 中“连接管理器系统控制和中断”一章的“复位”部分介绍了 CM 子系统复位。
| 复位源 | CPU1 内核复位 (C28x、TMU、FPU、VCRC) |
CPU1 外设复位 | CPU2 内核复位 (C28x、TMU、FPU、VCRC) |
CPU2 和 CM 外设复位 | CPU2 和 CM 保持在复位状态 | JTAG/调试逻辑复位 | IOs | XRSn 输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 高阻态 | 是 |
| XRSn 引脚 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | - | 高阻态 | - |
| CPU1.SIMRESET.XRSn | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | - | 高阻态 | 是 |
| CPU1.WDRS | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | - | 高阻态 | 是 |
| CPU1.NMIWDRS | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | - | 高阻态 | 是 |
| CPU1.SYSRS(调试器复位) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | - | 高阻态 | - |
| CPU1.SIMRESET.CPU1RSn | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | - | 高阻态 | - |
| CPU1.SCCRESET | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | - | 高阻态 | - |
| CPU1.HWBISTRS | 是 | - | - | - | - | - | - | - |
| CPU2.SYSRS(调试器复位) | - | - | 是 | 是 | - | - | - | - |
| CPU2.WDRS | - | - | 是 | 是 | - | - | - | - |
| CPU2.NMIWDRS | - | - | 是 | 是 | - | - | - | - |
| CPU2.SCCRESET | - | - | 是 | 是 | - | - | - | - |
| CPU2.HWBISTRS | - | - | 是 | - | - | - | - | - |
| ECAT_RESET_OUT | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | - | 高阻态 | 是 |
| TRSTn | - | - | - | - | - | 是 | - | - |
参数 th(boot-mode) 必须考虑从这些来源启动的复位。
有些复位源由器件内部驱动。其中一些来源会将 XRSn 驱动至低电平。借此可禁用驱动引导引脚的任何其他器件。SCCRESET 和调试器复位源不会驱动 XRSn;因此,用于引导模式的引脚不应由系统中的其他器件主动驱动。引导配置允许更改 OTP 中的引导引脚;更多详细信息,请参阅 TMS320F2838x 实时微控制器技术参考手册。