ZHCSJS3E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作模式 | ||||||
| IDD | 运行期间的 VDD 电流消耗(3) | 请参阅节 7.5.2。 | 288 | 475 | mA | |
| IDDIO | 运行期间的 VDDIO 电流消耗(2) | 45 | mA | |||
| IDDA | 运行期间的 VDDA 电流消耗 | 8 | 15 | mA | ||
| 空闲模式 | ||||||
| IDD | 器件处于空闲模式时的 VDD 电流消耗(3) | CPU 处于空闲模式
|
90 | 265 | mA | |
| IDDIO | 器件处于空闲模式时的 VDDIO 电流消耗(2) | 4 | 7 | mA | ||
| IDDA | 器件处于空闲模式时的 VDDA 电流消耗 | 0.002 | 0.010 | mA | ||
| 待机模式 | ||||||
| IDD | 器件处于待机模式时的 VDD 电流消耗(3) | CPU 处于待机模式
|
30 | 200 | mA | |
| IDDIO | 器件处于待机模式时的 VDDIO 电流消耗(2) | 4 | 7 | mA | ||
| IDDA | 器件处于待机模式时的 VDDA 电流消耗 | 0.002 | 0.010 | mA | ||
| 闪存擦除/编程 | ||||||
| IDD | 擦除/编程周期期间的 VDD 电流消耗(1)(3) | CPU 从闪存运行,对未使用的扇区执行擦除和编程。
|
242 | 360 | mA | |
| IDDIO | 擦除/编程周期期间的 VDDIO 电流消耗(1)(2) | 56 | 75 | mA | ||
| IDDA | 擦除/编程周期期间的 VDDA 电流消耗 | 0.01 | 0.15 | mA | ||
| 复位模式 | ||||||
| IDD | 通过 XRSn 保持复位时的 VDD 流耗(3) | CPU 通过驱动到 XRSn 上的外部低电平信号保持在复位状态
|
55 | mA | ||
| IDDIO | 通过 XRSn 保持复位时的 VDDIO 流耗(2) | CPU 通过驱动到 XRSn 上的外部低电平信号保持在复位状态
|
15 | mA | ||
| IDDA | 通过 XRSn 保持复位时的 VDDA 流耗 | CPU 通过驱动到 XRSn 上的外部低电平信号保持在复位状态
|
0.05 | mA | ||