ZHCS894U April 2001 – July 2019 TMS320F2810 , TMS320F2811 , TMS320F2812
PRODUCTION DATA.
TMS320F2810、TMS320F2811 和 TMS320F2812 器件均属于 TMS320C28x DSP 系列器件,是适用于高要求控制应用的高度集成和高性能的 解决方案。
在本文档中,TMS320F2810、TMS320F2811 和 TMS320F2812 分别缩写为 F2810、F2811 和 F2812。F281x 表示上述三种器件。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| TMS320F2812ZHH | MicroStar BGA (179) | 12.0mm × 12.0mm |
| TMS320F2812GHH | MicroStar BGA (179) | 12.0mm × 12.0mm |
| TMS320F2812PGF | LQFP (176) | 24.0mm × 24.0mm |
| TMS320F2811PBK | LQFP (128) | 14.0mm × 14.0mm |
| TMS320F2810PBK | LQFP (128) | 14.0mm × 14.0mm |