ZHCSA13P November 2008 – February 2021 TMS320F28020 , TMS320F280200 , TMS320F28021 , TMS320F28022 , TMS320F28023 , TMS320F28023-Q1 , TMS320F28026 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027 , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1
PRODUCTION DATA
积分非线性
积分非线性是指各个代码与从零到满量程绘制的直线的偏差。在首次代码转换前,作为零点的点出现一半 LSB。满刻度点被定义为超过最后一次代码转换的级别一半 LSB。这个偏离为每一个特定代码的中心到这两个点之间的精确直线的距离。
微分非线性
一个理想 ADC 显示分开距离恰好为 1 个 LSB 的代码转换。DNL 是从这个理想值的偏离。一个少于 ±1 LSB 的微分非线性误差可确保无丢码。
零偏移
当模拟输入为零伏时,应当发生主进位转换。零误差被定义为实际转换到那个点的偏离。
增益误差
第一个代码转换应该出现在高于负满刻度的一个模拟值一半 LSB 上。最后一次转换应该出现在低于标称满刻度的一个模拟值一倍半 LSB 上。增益误差是首次和末次代码转换间的实际差异以及它们之间的理想差异。
信噪比 + 失真 (SINAD)
SINAD 是测得的输入信号的均方根值与所有其它低于那奎斯特频率的频谱分量(包括谐波但不包括 dc)的均方根总和的比。SINAD 的值用分贝表示。
有效位数 (ENOB)
对于一个正弦波,SINAD 可用位的数量表示。使用下面的公式,
有可能获得一个用 N(位的有效数)表达的性能测量值。因此,对于在给定输入频率上用于正弦波输入的器件的有效位数量可从这个测得的 SINAD 直接计算。
总谐波失真 (THD)
THD 是头九个谐波分量的均方根总和与测得的输入信号的均方根值的比并表达为一个百分比或者分贝值。
无伪波动态范围 (SFDR)
SFDR 是输入信号均方根振幅与峰值寄生信号间以分贝为单位的差异。