ZHCSA13P November 2008 – February 2021 TMS320F28020 , TMS320F280200 , TMS320F28021 , TMS320F28022 , TMS320F28023 , TMS320F28023-Q1 , TMS320F28026 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027 , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOH | 高电平输出电压 | IOH=IOH 最大值 | 2.4 | V | |||||
| IOH=50μA | VDDIO-0.2 | ||||||||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL=IOL 最大值 | 0.4 | V | |||||
| IIL | 输入电流 (低电平) |
启用上拉的引脚 | VDDIO=3.3V,VIN=0V | 所有 GPIO | -80 | -140 | -205 | μA | |
| XRS 引脚 | -225 | -290 | -360 | ||||||
| 启用下拉的引脚 | VDDIO=3.3V,VIN=0V | ±2 | |||||||
| IIH | 输入电流 (高电平) |
启用上拉的引脚 | VDDIO=3.3V,VIN=VDDIO | ±2 | μA | ||||
| 启用下拉的引脚 | VDDIO=3.3V,VIN=VDDIO | 28 | 50 | 80 | |||||
| IOZ | 输出电流,上拉电阻器或者下拉电阻器被禁用 | VO = VDDIO 或 0V | ±2 | μA | |||||
| CI | 输入电容 | 2 | pF | ||||||
| VDDIO BOR 触发点 | 下降的 VDDIO | 2.42 | 2.65 | 3.135 | V | ||||
| VDDIO BOR 滞后 | 35 | mV | |||||||
| 监视器复位延迟时间 | 延迟时间过后,BOR/POR/OVR 事件被移除以释放 XRS | 400 | 800 | μs | |||||
| VREG VDD 输出 | 内部 VREG 打开 | 1.9 | V | ||||||