ZHCSJ85F June 2005 – January 2023 TMP300
PRODUCTION DATA
TMP300 是一款低功耗、电阻器可编程、数字输出温度开关。可通过添加外部电阻器设置器件阈值点。提供两种等级的迟滞。TMP300 有一个 VTEMP 模拟输出,此输出可用作测试点或者用在温度补偿环路中。
TMP300 可采用两种微型封装并具有成熟的热特性、低电流消耗和低至 1.8V 的电源电压,专为需要简单可靠的热管理的功耗敏感型系统而设计。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TMP300 | SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm |
| SC70 (6) | 2.00mm × 1.25mm |