ZHCSYZ0 September 2025 TMF0064
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I/O 引脚:一般数据 | ||||||
| tSTARTUP | 启动时间 | 在器件使用存在脉冲响应之前 SDQ 必须为高电平的最短时间 | 10 | ms | ||
| tREC | 恢复时间 | 标准速度(1)(2) | 5 | µs | ||
| 超速(1)(2) | 5 | µs | ||||
| tREH | 上升沿延迟时间 | 标准速度(1)(2) | 0.5 | 5 | µs | |
| tSLOT | 时隙持续时间 | 标准速度(3) | 65 | µs | ||
| 超速(3) | 11 | µs | ||||
| I/O 引脚:单线复位、存在检测周期 | ||||||
| tRSTL | 复位低电平时间 | 标准速度 | 480 | 550 | µs | |
| 超速 | 48 | 80 | µs | |||
| tPDH | 存在检测高电平脉冲 | 标准速度 | 15 | 60 | µs | |
| 超速 | 2 | 6 | µs | |||
| tPDL | 存在检测低电平时间 | 标准速度 | 60 | 240 | µs | |
| 超速 | 8 | 24 | µs | |||
| tPDS | 存在检测采样时间(4)、(5) | 标准速度 | 60 | 70 | 75 | µs |
| 超速 | 6 | 8.7 | 10 | µs | ||
| IO 引脚:单线写入 | ||||||
| tW0L | 写入“0”低电平时间 | 标准速度(6) | 60 | 120 | µs | |
| 超速(6) |
5 |
15.5 | µs | |||
| tW1L | 写入“1”低电平时间 | 标准速度(6) | 1 | 15 | µs | |
| 超速(6) | 1 | 2 | µs | |||
| IO 引脚:单线读取 | ||||||
| tRL | 读取低电平时间 | 标准速度(2)(7) | 5 | 15 - tRC | µs | |
| 超速(2)(7) | 1 | 2 - tRC | µs | |||
| tRDS | 读取采样时间(8) | 标准速度(2)(7) | tRL + tRC | 15 | µs | |
| 超速(2)(7) | tRL + tRC | 3 | µs | |||
| FRAM | ||||||
| NCY | 写入/擦除周期(耐写次数)(2) | 1 百万 | 周期 | |||
| tPROG | 编程时间(2) | 对于所有 63.25Kb 存储器 | 1 | ms | ||
| tDR | 数据保留(9) | 70°C 时 | 10 | 年 | ||