ZHCSYZ0 September 2025 TMF0064
PRODUCTION DATA
可以使用基于 GPIO 的 bit-bang 操作来实现 SDQ 主机。在这种情况下,请考虑对 TMF0064 的复位例程进行额外的错误检查,以便验证目标是否在总线上按预期运行。
只要主机发送复位,目标器件就会通过存在脉冲确认复位。在出现脉冲之前,主机必须确认总线释放并返回高电平,这表明没有任何东西使总线意外地保持低电平。由于最小 tPDH 为 15μs,因而在复位结束时释放总线后,留下 10μs 让主机在总线上寻找逻辑高电平足以确认总线已释放,以便目标器件进行确认。