ZHCSYZ0 September 2025 TMF0064
PRODUCTION DATA
TMF0064 只有一个信号 (SDQ)。最佳实践是将信号布线直接从器件的 SDQ 引脚路由到应用系统的外部连接器或主机 SDQ 主机器件。使用平行的接地平面屏蔽信号布线,如图 7-5 所示。如果 TMF0064 没有完整的接地平面,则尝试用一条大布线将 GND 引脚连接到器件的大部分区域。有一条布线离开与 SDQ 引脚相邻的 GND 引脚,使其跟随 SDQ 布线返回到 SDQ 主机接口引脚。