ZHCSYZ0 September 2025 TMF0064
PRODUCTION DATA
TMF0064 支持高速模式(称为超速模式)。“超速跳过 ROM”命令序列在主机生成至少 480μs 的复位脉冲时开始。TMF0064 通过 PRESENCE 脉冲进行响应。接下来,主机以标准速度发出“超速跳过 ROM”命令 3Ch。此时,器件进入超速模式。验证所有与目标器件的后续通信都以超速进行。主机通过发出至少 480μs 的复位脉冲,使所有目标器件恢复到标准速度。
如果在 SDQ 总线上有多个目标时发出“超速跳过 ROM”命令,则所有目标器件进入超速模式。验证所有后续通信都指向特定器件;这是通过以超速发出复位脉冲,然后发出“超速匹配 ROM”或“搜索 ROM”命令序列来启动的。这可加快搜索过程的速度。如果在 SDQ 总线上有多个目标时发出“超速跳过 ROM”命令,则所有目标开始响应后续的存储器命令,从而导致总线数据冲突。