ZHCSYZ0 September 2025 TMF0064
PRODUCTION DATA
如表 6-1 所示,TMF0064 的数据存储器由 32 个连续的 FRAM 存储块组成。块 0 至 30 各为 256 字节,由八个相邻的内存页构成。块 31 为 160 字节,由五个相邻的存储器页构成(一个数据存储器页为 32 个相邻的存储器字节)。
除数据存储器外,TMF0064 还包含起始地址为 1FA0h 的状态存储器,如表 6-2 所示。状态存储器中的寄存器页包含 32 个保护控制字节,每个字节用于锁定存储器块和寄存器页。
这 32 个保护控制字节和存储器块锁定字节共同控制对 32 个数据存储器块的访问。默认情况下,存储器块设置为开放访问。保护字节值 55h 会将相应的存储器块设置为写保护模式,而保护字节值 AAh 会将相应的存储器块设置为 EPROM 模式。
如果存储器块锁定字节编程为 55h 或 AAh,则会为所有受写保护的数据存储器块设置复制保护(EPROM 模式下的存储器块不受影响)。同样,如果将寄存器页锁定字节编程为 55h 或 AAh,则会为整个寄存器页设置复制保护。
在 FRAM 器件中,数字信息以极化形式存储在电介质中。极化可能会以与温度相关的速率丢失;温度越高,去极化速率越高。此规则确定了电气特性表格中的数据保留情况。
将存储器位置设置为写保护模式可以进行复制暂存区操作,但会阻止数据更改。这支持使用相同的数据对存储器重新编程,从而刷新极化以延长数据保留时间。
与写保护相比,复制保护会阻止复制暂存区功能。只有在所有受写保护的块和相关的保护控制字节设置为最终值后,才使用复制保护特性。请注意,复制保护不会阻止器件间的数据复制。当设置为 55h 或 AAh 时,保护控制寄存器和锁定字节会自我写保护。任何其他设置都允许不受限制的写入访问。
地址 1FC3h 和 1FC4h 可用于对可选的制造商 ID 进行编程。主机读取这些值,例如,将最终用户产品与 TMF0064 关联。在地址 1FC2h 处,TMF0064 存储了一个用于锁定制造商 ID 的字节,默认值为 00h。向该位置写入 AAh 或 55h 后,制造商 ID 和锁定字节会永久受写保护。
| 地址范围 | 类型(1) | 说明 | 保护代码(注释) |
|---|---|---|---|
| 1FA0h | R/(W) | 保护控制字节(块 0) | 55h:写保护块 0 |
| AAh:EPROM 模式块 0 | |||
| 55h 或 AAh:写保护 1FA0h | |||
| 1FA1h | R/(W) | 保护控制字节(块 1) | 55h:写保护块 1 |
| AAh:EPROM 模式块 1 | |||
| 55h 或 AAh:写保护 1FA1h | |||
| 1FA2h | R/(W) | 保护控制字节(块 2) | 55h:写保护块 2 |
| AAh:EPROM 模式块 2 | |||
| 55h 或 AAh:写保护 1FA2h | |||
| 1FA3h | R/(W) | 保护控制字节(块 3) | 55h:写保护块 3 |
| AAh:EPROM 模式块 3 | |||
| 55h 或 AAh:写保护 1FA3h | |||
| 1FA4h | R/(W) | 保护控制字节(块 4) | 55h:写保护块 4 |
| AAh:EPROM 模式块 4 | |||
| 55h 或 AAh:写保护 1FA4h | |||
| 1FA5h | R/(W) | 保护控制字节(块 5) | 55h:写保护块 5 |
| AAh:EPROM 模式块 5 | |||
| 55h 或 AAh:写保护 1FA5h | |||
| 1FA6h | R/(W) | 保护控制字节(块 6) | 55h:写保护块 6 |
| AAh:EPROM 模式块 6 | |||
| 55h 或 AAh:写保护 1FA6h | |||
| 1FA7h | R/(W) | 保护控制字节(块 7) | 55h:写保护块 7 |
| AAh:EPROM 模式块 7 | |||
| 55h 或 AAh:写保护 1FA7h | |||
| ... | ... | ... | ... |
| 1FBDh | R/(W) | 保护控制字节(块 29) | 55h:写保护块 29 |
| AAh:EPROM 模式块 29 | |||
| 55h 或 AAh:写保护 1FBDh | |||
| 1FBEh | R/(W) | 保护控制字节(块 30) | 55h:写保护块 30 |
| AAh:EPROM 模式块 30 | |||
| 55h 或 AAh:写保护 1FBEh | |||
| 1FBFh | R/(W) | 保护控制字节(块 31) | 55h:写保护块 31 |
| AAh:EPROM 模式块 31 | |||
| 55h 或 AAh:写保护 1FBFh | |||
| 1FC0h | R/(W) | 存储器块锁定 | 55h 或 AAh:复制保护 |
| 受写保护的数据存储器页面 | |||
| 55h 或 AAh:写保护 1FC0h | |||
| 1FC1h | R/(W) | 寄存器页面锁定 | 55h 或 AAh:复制保护 1FA0h-1FC1h |
| 1FC2h | R | 出厂字节 | 55h:无有效制造商 ID |
| AAh:1FC3h-1FC4h 是有效制造商 ID | |||
| 1FC3h | R | 制造商 ID | |
| 1FC4h | R | 制造商 ID | |
| 1FC5h | R | RESERVED |