ZHCSQV9A August 2022 – April 2024 TMDS1204
PRODUCTION DATA
TMDS1204 是一款 HDMI 2.1 转接驱动器,支持高达 12Gbps 的数据速率,向后兼容 HDMI 1.4b 和 HDMI 2.0b。高速差分输入和输出可以是交流耦合或直流耦合,支持将 TMDS1204 用作 DP++ 转 HDMI 电平转换器或 HDMI 转接驱动器。TMDS1204 可支持 3Gbps、6Gbps、8Gbps、10Gbps 和 12Gbps 的三通道和四通道 HDMI 2.1 FRL。
TMDS1204 是一款混合转接驱动器,同时支持源端和接收端应用。混合转接驱动器可用作线性转接驱动器,也可用作限幅转接驱动器。配置为限幅转接驱动器时,TMDS1204 的差分输出电压电平独立于图形处理单元 (GPU) 的输出电平,从而确保插座的 HDMI 电平符合要求。限幅转接驱动器模式推荐用于 HDMI 源端应用。配置为线性转接驱动器时,TMDS1204 的差分输出电平是 GPU 输出电平的线性函数,从而支持将 TMDS1204 用于透明呈现链路训练或用作通道缩短器。建议将线性转接驱动器模式用于 HDMI 接收端应用。
TMDS1204 有一个集成的 HPD 电平转换器,此 HPD 电平转换器将 5V HPD 信号转换为 1.8V 或 3.3V。电平转换器输出还可以配置为推挽式或开漏式。集成电平转换器后,无需分立式解决方案,因此节省了系统成本。
TMDS1204 支持 3.3V VCC 单电源轨,可用于商业级温度范围 (TMDS1204) 和工业级温度范围 (TMDS1204I)。
器件型号(1) | 温度 | 封装 |
---|---|---|
TMDS1204 | Ta = 0°C 至 70°C | RNQ(WQFN,40) |
TMDS1204I | Ta = -40°C 至 85°C |