ZHCSK83C September 2019 – June 2025 TMCS1100
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出 | ||||||
| 灵敏度(7) | TMCS1100A1 | 50 | mV/A | |||
| TMCS1100A2 | 100 | mV/A | ||||
| TMCS1100A3 | 200 | mV/A | ||||
| TMCS1100A4 | 400 | mV/A | ||||
| 灵敏度误差 | 0.05V ≤ VOUT ≤ VS – 0.2V,TA = 25ºC | ±0.2% | ±0.7% | |||
| 灵敏度误差,包括寿命和环境漂移(5) | 0.05V ≤ VOUT ≤ VS – 0.2V,TA = 25ºC | -0.47% | ±1.02% | |||
| 灵敏度误差 | 0.05V ≤ VOUT ≤ VS – 0.2V,TA = –40ºC 至 +85ºC | ±0.4% | ±0.85% | |||
| 0.05V ≤ VOUT ≤ VS – 0.2V,TA = –40ºC 至 +125ºC | ±0.5% | ±1.15% | ||||
| 非线性误差 | VOUT = 0.5V 至 VS - 0.5V | ±0.05% | ||||
| VOE | 输出电压失调误差(1) | TMCS1100A1 | ±0.4 | ±3 | mV | |
| TMCS1100A2 | ±0.6 | ±5 | mV | |||
| TMCS1100A3 | ±0.8 | ±8 | mV | |||
| TMCS1100A4 | ±2.2 | ±19 | mV | |||
| 输出电压温漂 | TMCS1100A1,TA = –40°C 至 125°C | ±3.7 | ±12 | µV/℃ | ||
| TMCS1100A2,TA = –40°C 至 125°C | ±4 | ±19 | µV/℃ | |||
| TMCS1100A3,TA = –40°C 至 125°C | ±8.2 | ±35 | µV/℃ | |||
| TMCS1100A4,TA = –40°C 至 125°C | ±26 | ±138 | µV/℃ | |||
| IOS | 失调电压误差,RTI(1)(3) | TMCS1100A1 | ±8 | ±60 | mA | |
| TMCS1100A2 | ±6 | ±50 | mA | |||
| TMCS1100A3 | ±4 | ±40 | mA | |||
| TMCS1100A4 | ±5.5 | ±47.5 | mA | |||
| 失调电压误差温度漂移,RTI(3) | TMCS1100A1,TA = –40°C 至 125°C | ±74 | ±240 | µA/°C | ||
| TMCS1100A2,TA = –40°C 至 125°C | ±40 | ±190 | µA/°C | |||
| TMCS1100A3,TA = –40°C 至 125°C | ±41 | ±175 | µA/°C | |||
| TMCS1100A4,TA = –40°C 至 125°C | ±65 | ±345 | µA/°C | |||
| PSRR | 电源抑制比 | TMCS1100A1 – TMCS1100A3,VS = 3V 至 5.5V,VREF = VS/2,TA= –40ºC 至 +125ºC | ±1 | ±2 | mV/V | |
| TMCS1100A4,VS = 4.5V 至 5.5V,VREF = VS/2,TA= –40ºC 至 +125ºC | ±1 | ±3 | mV/V | |||
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | 50 | kV/µs | |||
| CMRR | 共模抑制比,RTI(3) | 直流到 60Hz | 5 | uA/V | ||
| RVRR | 基准电压抑制比,以输出为基准 | TMCS1100A1 – TMCS1100A3,VREF = 0.5V 至 4.5V | 1 | 3.5 | mV/V | |
| TMCS1100A4,VREF = 0.5V 至4.5V | 1.5 | 8 | mV/V | |||
| 噪声密度,RTI(3) | TMCS1100A1 | 380 | μA/√Hz | |||
| TMCS1100A2 | 330 | μA/√Hz | ||||
| TMCS1100A3 | 300 | μA/√Hz | ||||
| TMCS1100A4 | 225 | μA/√Hz | ||||
| 输入 | ||||||
| RIN | 输入导体电阻 | IN+ 至 IN- | 1.8 | mΩ | ||
| 输入导体电阻温度漂移 | TA= -40ºC 至 +125ºC | 4.4 | μΩ/°C | |||
| G | 磁耦合系数 | TA = 25ºC | 1.1 | mT/A | ||
| IIN,max | 允许的持续 RMS 电流(4) | TA = 25ºC | 30 | A | ||
| TA = 85ºC | 25 | A | ||||
| TA = 105ºC | 22.5 | A | ||||
| TA = 125ºC | 16 | A | ||||
| VREF | 基准输入电压 | VGND | VS | V | ||
| VREF 输入电流 | VREF = GND,VS | ±1 | ±5 | µA | ||
| VREF 外部源阻抗 | 驱动 VREF 的外部电路的最大源阻抗 | 5 | kΩ | |||
| 电压输出 | ||||||
| ZOUT | 闭环输出阻抗 | f = 1Hz 至 1kHz | 0.2 | Ω | ||
| f = 10kHz | 2 | Ω | ||||
| 最大容性负载 | 无持续振荡 | 1 | nF | |||
| 短路输出电流 | VOUT 接地短路,对 VS 短路 | 90 | mA | |||
| 相对于 VS 电源轨的摆幅 | RL = 10kΩ 至 GND,TA = -40ºC 至 +125ºC | VS - 0.02 | VS - 0.1 | V | ||
| 相对于 GND 的摆幅,电流驱动 | RL = 10kΩ 至 GND,TA = -40ºC 至 +125ºC | VGND + 5 | VGND + 10 | mV | ||
| 相对于 GND 的摆幅,零电流 | TMCS1100A1 – TMCS1100A3,RL = 10kΩ 至 GND,TA = –40ºC 至 +125ºC,VREF = GND,IIN = 0A | VGND + 5 | VGND + 20 | mV | ||
| TMCS1100A4,RL = 10kΩ 至 GND,TA = –40ºC 至 +125ºC,VREF = GND,IIN = 0A | VGND + 20 | VGND + 55 | mV | |||
| 频率响应 | ||||||
| BW | 带宽(6) | –3dB 带宽 | 80 | kHz | ||
| SR | 压摆率(6) | 单个瞬态阶跃期间输出放大器的压摆率。 | 1.5 | V/µs | ||
| tr | 响应时间(6) | 输入电流阶跃达到最终值的 90% 与传感器输出达到其最终值的 90% 之间的时间,用于 1V 输出转换。 | 6.5 | µs | ||
| tp | 传播延迟(6) | 输入电流阶跃达到最终值的 10% 与传感器输出达到其最终值的 10% 之间的时间,用于 1V 输出转换。 | 4 | µs | ||
| tr,SC | 电流过载响应时间(6) | 输入电流阶跃达到最终值的 90% 与传感器输出达到其最终值的 90% 之间的时间。输入电流阶跃振幅是满量程输出范围的两倍。 | 5 | µs | ||
| tp,SC | 电流过载传播延迟(6) | 输入电流阶跃达到最终值的 10% 与传感器输出达到其最终值的 10% 之间的时间。输入电流阶跃振幅是满量程输出范围的两倍。 | 3 | µs | ||
| 电流过载恢复时间 | 从导致输出饱和条件的电流结束到有效输出的时间 | 15 | µs |
|||
| 电源 | ||||||
| IQ | 静态电流 | TA = 25ºC | 4.5 | 5.5 | mA | |
| TA = -40ºC 至 +125ºC | 6 | mA | ||||
| 上电时间 | 从 VS > 3V 到有效输出的时间 | 25 | ms | |||