ZHCSK83C September 2019 – June 2025 TMCS1100
PRODUCTION DATA
对于室温总误差计算,应忽略温度和漂移规格。例如,假设有一个 TMCS1100A1,其电源电压 (VS) 为 3.3V,VREF 为 1.5V,最坏情况共模偏移为 600V,可计算特定于工作点的参数。考虑由于 30µT 的外部磁场引起的测量误差,大致相当于地球的磁场强度。器件在规定条件下的满量程电流范围略大于 28A;因此,可计算 25A 和 12.5A 的误差来突出误差对输入电流电平的依赖性。表 9-1 展示了在指定条件以及室温下的各个误差分量和 RSS 最大总误差计算式。相对于其他误差,来自 CMRR 的额外误差可以忽略不计,在计算总误差时通常不予考虑。