若要计算任何特定温度范围内的总误差,必须使用方程式 26 和方程式 27 来计算 RSS 最大总误差,这与室温示例类似。室温误差计算中示例的条件已替换为下面的表 9-2 中
–40°C 至 85°C 温度范围的相应公式和误差分量。
表 9-2 总误差计算:–40°C 至 85°C 示例| 误差分量 | 符号 | 等式 | IIN = 25A 时的最大总误差百分比 | IIN = 12.5A 时的最大总误差百分比 |
|---|
| 输入失调电压误差 | eIos,ΔT | | 0.28% | 0.56% |
| PSRR 误差 | ePSRR | | 0.27% | 0.54% |
| CMRR 误差 |
eCMRR |
|
0.01% |
0.02% |
| VREF 误差 | eVREF | | 0.04% | 0.08% |
| 外部磁场误差 | eBext | | 0.11% | 0.22% |
| 灵敏度误差 | eS,ΔT | 在电气特性 中指定 | 0.85% | 0.85% |
| 非线性误差 | eNL | 在电气特性 中指定 | 0.05% | 0.05% |
| RSS 总误差 | eRSS,ΔT | | 1.03% | 1.43% |