ZHCSLX6B June 2021 – July 2024 TMAG5273
PRODUCTION DATA
表 6-3 展示了 TMAG5273 的默认出厂编程 I2C 地址。上电后,需要使用出厂默认的 I2C 地址对器件进行寻址。如果需要,主器件可以在上电后通过 I2C_ADDRESS 寄存器位分配新的 I2C 地址。
| 器件版本 | 磁场范围 | I2C 地址(7 个 MSB 位) | I2C 写入地址(8 位) | I2C 读取地址(8 位) |
|---|---|---|---|---|
| TMAG5273A1 | ±40mT,±80mT | 35h | 6Ah | 6Bh |
| TMAG5273B1 | 22h | 44h | 45h | |
| TMAG5273C1 | 78h | F0h | F1h | |
| TMAG5273D1 | 44h | 88h | 89h | |
| TMAG5273A2 | ±133mT,±266mT | 35h | 6Ah | 6Bh |
| TMAG5273B2 | 22h | 44h | 45h | |
| TMAG5273C2 | 78h | F0h | F1h | |
| TMAG5273D2 | 44h | 88h | 89h |