ZHCSLX6C June 2021 – April 2026 TMAG5273
PRODUCTION DATA
TMAG5273 会根据 ANGLE_EN 寄存器位设置来计算相对于一对磁轴的角度。图 6-17 显示了存储在 ANGLE_RESULT_MSB 和 ANGLE_RESULT_LSB 寄存器中的角度信息。位 D04 至 D12 存储 0 至 360 度的角度整数值。位 D00 至 D03 位存储角度分数值。3 个 MSB 位始终填充为 b000。角度可以使用方程式 14 来计算。
其中
例如:354.50 度会填充为 0001 0110 0010 1000b,而 17.25 度会填充为 000 0001 0001 0100b。
图 6-17 角度数据定义在角度计算过程中,使用方程式 15 来计算产生的矢量幅度。
其中
图 6-18 显示了 MAGNITUDE_RESULT 寄存器中存储的幅度值。对于同轴角度测量,幅度值必须在整个 360° 测量范围内保持恒定。