ZHCSLX6B June 2021 – July 2024 TMAG5273
PRODUCTION DATA
在此模式下,TMAG5273 会根据 SENSOR_CONFIG 和 DEVICE_CONFIG 寄存器设置持续测量传感器数据。在此模式下,可通过 I2C 线路访问结果寄存器。上电和转换时间 表中将器件从连续测量模式切换到待机模式所需的时间列为 Tstart_measure。
图 6-6 TMAG5273 上电时序表 6-5 展示了 TMAG5273 器件的不同工作模式。
| 工作模式 | 器件功能 | 访问用户寄存器 | 保留用户配置 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| 连续测量模式 | 连续测量 x、y、z 轴或温度数据 | 是 | 是 | |
| 待机模式 | 器件已准备好接受 I2C 命令并开始有效转换 | 是 | 是 | |
| 唤醒和睡眠模式 | 以特定的间隔唤醒以测量 x、y、z 轴或温度数据 | 否 | 是 | 支持 1ms、5ms、10ms、15ms、20ms、30ms、50ms、100ms、500ms、1000ms、2000ms、5000ms 和 20000ms 间隔。 |
| 睡眠模式 | 器件保留关键配置设置,但不保留测量数据 | 否 | 是 | 主器件可以使用睡眠模式来实现唤醒和睡眠模式不支持的其他节能间隔。 |