ZHCSLX6C June 2021 – April 2026 TMAG5273
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TMAG5273 具有四个不同的出厂编程 I2C 地址。该器件还支持通过配置 I2C_ADDRESS 寄存器来指定额外的 I2C 地址。该寄存器使用 7 位,可提供 128 个不同的地址。在选择单个 I2C 总线中的最大传感器数量之前,应考虑总线负载、最大时钟频率、微控制器提供的 GPIO 等系统限制。