ZHCSPM0C May 2023 – August 2025 TMAG5253
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件(1) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC_ACTIVE | 工作电源电流 | EN > VIH | VCC = 1.8V | 2 | 3.3 | mA | |
| VCC = 3.3V | 2.6 | 5 | |||||
| ICC_SHDN | 关断电流 | VCC = 3.3 V、 EN < VIL |
8 | nA | |||
| tON | 上电时间 | VCC > VCC(min) | 20 | 45 | µs | ||
| VCCramp | VCC 斜升速率 | T = 25 C | 0.001 | 1 | V / µs | ||
| VIH | EN 引脚的输入高电压 | 0.65 × VCC | V | ||||
| VIL | EN 引脚的输入低电压 | 0.35 × VCC | V | ||||
| Vhys | EN 引脚的输入迟滞电压 | 0.1 × VCC | V | ||||
| fBW | 检测带宽 (-3 dB) | Rload = 100KΩ、 Cload=100pF |
15 | kHz | |||
| ROUT | 直流输出电阻 | EN > VIH | 1.27 | Ω | |||
| ROUT | 直流输出电阻 | EN < VIL | 9 | MΩ | |||