ZHCSPM0E May   2023  – April 2026 TMAG5253

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  电气特性(双极,TMAG5253BAx )
    6. 6.6  磁特性(双极,TMAG5253BAx 和 )
    7. 6.7  电气特性(单极,TMAG5253UAx)
    8. 6.8  磁特性(单极,TMAG5253UAx)
    9. 6.9  典型特性(双极,TMAG5253BAx)
    10. 6.10 典型特性(单极,TMAG5253UAx)
  8. 7 参数测量信息
    1. 7.1 灵敏度线性度
    2. 7.2 比例式架构
    3. 7.3 灵敏度温度补偿
    4. 7.4 静态电压温漂
    5. 7.5 上电时间
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 磁通量方向
      2. 8.3.2 霍尔元件位置
      3. 8.3.3 磁响应
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 选择灵敏度选项
      2. 9.1.2 磁体的温度补偿
      3. 9.1.3 添加一个低通滤波器
      4. 9.1.4 使用多个传感器进行设计
      5. 9.1.5 占空比、低功耗设计
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 滑动位移感应
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 迎面位移感应
        1. 9.2.2.1 设计要求
        2. 9.2.2.2 详细设计过程
        3. 9.2.2.3 应用曲线
      3. 9.2.3 遥感应用
    3. 9.3 最佳设计实践
    4. 9.4 电源相关建议
    5. 9.5 布局
      1. 9.5.1 布局指南
      2. 9.5.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

使用多个传感器进行设计

一些应用需要采用多个线性霍尔传感器来检测系统不同部分的位置。在这些情况下,主要挑战在于能否提供多个 ADC,需要使用这些 ADC 将来自传感器的信息数字化。如果传感器布置在远离微控制器的位置,这也意味着传感器和微控制器之间需要多条输出线路。

由于能够在关断模式下将输出置于高阻抗状态,多个 TMAG5253 可共用享模拟输出。这样,就可以使用单个 ADC 尽可能降低系统成本。图 9-1 展示了两个器件共用享同一模拟输出的情况,它们各自的 EN 引脚由微控制器控制。当两个器件都处于关断模式时,可以使用下拉电阻将输出拉至接地。

TMAG5253 多个使用共享输出的传感器图 9-1 多个使用共享输出的传感器
TMAG5253 多路复用传感器输出的时序图图 9-2 多路复用传感器输出的时序图

图 9-2 展示了如何使用微控制器的 GPIO 对两个传感器的输出进行多路复用。当 GPIO1 变为高电平时,器件 1 启用并在上电时间后将输出线路驱动至对应的输出。在此期间,GPIO2 被驱动为低电平,器件 2 处于关断模式。必须测量第二个器件的输出时,务必在启用第二个器件之前关闭第一个器件,这种情况由时序图中的 tmux 指示。B1 和 B2 分别对应于器件 1 和器件 2 检测到的磁场。

由于能够支持高达 1nF 的容性负载,TMAG5253 使得多个传感器能够连接到同一输出端。如果每个传感器上的负载电容约为 20pF,这将能够让 50 个传感器共用同一输出。