ZHCSPM0E May   2023  – April 2026 TMAG5253

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  电气特性(双极,TMAG5253BAx )
    6. 6.6  磁特性(双极,TMAG5253BAx 和 )
    7. 6.7  电气特性(单极,TMAG5253UAx)
    8. 6.8  磁特性(单极,TMAG5253UAx)
    9. 6.9  典型特性(双极,TMAG5253BAx)
    10. 6.10 典型特性(单极,TMAG5253UAx)
  8. 7 参数测量信息
    1. 7.1 灵敏度线性度
    2. 7.2 比例式架构
    3. 7.3 灵敏度温度补偿
    4. 7.4 静态电压温漂
    5. 7.5 上电时间
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 磁通量方向
      2. 8.3.2 霍尔元件位置
      3. 8.3.3 磁响应
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 选择灵敏度选项
      2. 9.1.2 磁体的温度补偿
      3. 9.1.3 添加一个低通滤波器
      4. 9.1.4 使用多个传感器进行设计
      5. 9.1.5 占空比、低功耗设计
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 滑动位移感应
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 迎面位移感应
        1. 9.2.2.1 设计要求
        2. 9.2.2.2 详细设计过程
        3. 9.2.2.3 应用曲线
      3. 9.2.3 遥感应用
    3. 9.3 最佳设计实践
    4. 9.4 电源相关建议
    5. 9.5 布局
      1. 9.5.1 布局指南
      2. 9.5.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

遥感应用

对于传感器实体并未与 ADC 或微控制器布置在同一块电路板上的遥感应用,具备驱动线束中容性负载的功能非常重要。TMAG5253 支持遥感应用,能够在 OUT 引脚上支持高达 1nF 的容性负载。对于典型电缆电容 100pF/m,TMAG5253 可支持长达 10m 的电缆长度。

TMAG5253 具有断线检测功能的遥感应用图 9-10 具有断线检测功能的遥感应用

一些遥感应用可能需要一种器件,来检测互连导线是否开路或短路。TMAG5253 可以支持此功能,它能够在输出端驱动高达 ±1mA 的电流负载。要设计断线检测功能,首先,选择一个灵敏度选项,使输出电压在正常工作期间保持在 VL 范围内。接下来在 OUT 和 VCC 之间添加一个上拉电阻器。TI 建议采用介于 20kΩ 和 100kΩ 之间的值,并且流经 OUT 的电流不得超过 IO 规格,包括进入外部 ADC 的电流。然后,如果测得的输出电压处于 VCC 或 GND 的 100mV 范围以内,则存在故障情况。图 9-10 展示了该电路,表 9-4 说明了故障情况。

表 9-4 故障情况和产生的 VOUT
故障情况VOUT
VCC 断开接近 GND
GND 断开接近 VCC
VCC 对 OUT 短路接近 VCC
GND 对 OUT 短路接近 GND