ZHCSPM0E May 2023 – April 2026 TMAG5253
PRODUCTION DATA
TMAG5253 是一款低功耗线性霍尔效应传感器,可按比例响应磁通量密度。该器件具有使能引脚,可进入超低功耗 (nA) 关断模式。TMAG5253 的启动时间很短(< 25µs 和< 60µs),专为低功耗位置检测应用而设计。该器件采用业界出色的 1.54mm2 超小型封装,适用于空间狭小的应用。该器件具有宽电源电压范围,可在 1.65V 至 3.6V 电压范围内运行。
垂直于封装顶部的磁通量由器件感应,并且 TMAG5253 提供两种灵敏度极性选项:双极和单极。北磁极和南磁极在双极选项中会产生不同的电压,而单极选项对南磁极和北磁极都敏感。输出会随施加的磁通量密度呈线性变化,四个灵敏度选项(双极)和一个灵敏度选项(单极)可根据所需的检测范围提供最大的输出电压摆幅。
该器件使用比例式架构,当外部模数转换器 (ADC) 使用相同的 VCC 作为其基准电压时,可消除 VCC 容差产生的误差。此外,该器件还具有磁体温度补偿功能,可抵消 -40°C 至 125°C 宽温度范围内的磁灵敏度漂移。该器件还能够在关断模式下将输出置于高阻抗状态。这使得多个器件能够连接到单个 ADC。