ZHCSR44A November 2023 – March 2024 TMAG3001
PRODMIX
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
tstart_power_up | VCC 电源电压超过 VCC_MIN 后进入待机模式所需的时间 | 270 | µs | |||
tstart_sleep | 从睡眠模式进入待机模式所需的时间(1) | 50 | µs | |||
tstart_measure | 待机模式进入连续测量模式所需的时间 | 70 | µs | |||
tmeasure | 转换时间 | Conv_AVG[2:0] = 0h Operating_Mode[1:0] = 2h 仅启用一个通道 |
50 | µs | ||
tmeasure | 转换时间 | Conv_AVG[2:0] = 5h Operating_Mode[1:0] = 2h 仅启用一个通道 |
825 | µs | ||
tgo_sleep | SCL 变为高电平后进入睡眠模式所需的时间 | 20 | µs |