ZHCSR44A November 2023 – March 2024 TMAG3001
PRODMIX
表 6-4 显示了 TMAG3001 的默认工厂编程 I2C 地址,以及使用每个器件版本的 ADDR 引脚获得的四种不同地址选项。ADDR 引脚仅在待机或连续模式下(Operating_Mode[1:0] = 0h 或 2h)采样。如果 I2C_Address_Update_EN 设置为 1h,TMAG3001 将使用 I2C_Address[6:0] 作为器件地址。如果使用 Operating_Mode[1:0] = 1h 或 3h,则必须使用所需的 I2C 地址更新 I2C_Address[6:0] 位字段,并将 I2C_Address_Update_En 设置为 1h。通过将 I2C_Address_Update_EN 位设置为 1h,可以分配最多 128 个唯一地址。
器件版本 | 磁场范围 | ADDR 引脚连接 | I2C 地址(7 个 MSB 位) | I2C 写入地址(8 位) | I2C 读取地址(8 位) |
---|---|---|---|---|---|
TMAG3001Ax | ±40mT、±80mT、±120mT、±240mT | GND | 34h | 68h | 69h |
VCC | 35h | 6Ah | 6Bh | ||
SDA | 36h | 6Ch | 6Dh | ||
SCL | 37h | 6Eh | 6Fh |
此处显示了在任何 Operating_Mode[1:0] 下使用 ADDR 指定的 I2C 地址的示例过程。根据系统配置的需要调整 I2C_Address[6:0]。