ZHCSR44C November 2023 – May 2025 TMAG3001
PRODUCTION DATA
必须向目标器件发送并从目标器件接收数据,而这是通过读取或写入目标器件中的寄存器来完成的。
寄存器是目标器件存储器中的位置,其中包含信息,无论是配置信息还是一些要发送回控制器的采样数据。控制器必须将信息写入此类寄存器,从而指示目标器件执行任务。
I2C_RD[1:0] 和 CRC_EN 设置可以修改 I2C 读取事务的执行方式,如以下各节所示。当 I2D_RD[1:0] 设置为 0h 或 3h 时,只能使用标准 I2C 读取。如果 I2C_RD[1:0] 设置为 1h 或 2h,则只能使用相应的读取命令。
当读取寄存器映射之外的寄存器时,器件将返回 00h。写事务期间的设置更改在最后一个边沿之后生效