ZHCSR44C November 2023 – May 2025 TMAG3001
PRODUCTION DATA
TMAG3001 具有集成角度计算功能,因此可用作由 ANGLE_EN 设置的任意两轴的角度开关。当 THR_SEL[1:0] 设置为 1h 时,该器件可配置为对角度阈值敏感。当 THR_SEL[1:0] 设置为 1h 时,THR_Config_1 寄存器充当 A_THR_REF,THR_Config_2 充当 A_THR_BAND。可以使用由 A_THR_REF 设置的角度阈值基准和由 A_THR_BAND 设置的阈值区间来配置角度限值检查。基准角度阈值 A_THR_REF 是 8 位编码绝对角度(如下表所示),分辨率为 2 度/LSB,最大范围为 360 度。A_THR_BAND 也是 8 位编码绝对角度,分辨率为 1 度/LSB,最大范围高达 180 度。
| 寄存器名称 | THR_SEL[1:0] = 1h 时的寄存器别名 | 说明 |
|---|---|---|
|
THR_Config_1 |
A_THR_REF |
设置角度阈值基准 |
| THR_Config_2 | A_THR_BAND | 设置基准周围的阈值区域 |
| THR_Config_3 | Angle_Offset[7:0] | 设置用户定义的角度偏移 |
图 8-8 和 图 8-9 展示了当测量的角度高于或低于、退出和进入角度区间时角度限值交叉检测事件的示例。如果测得的角度保持在图中的阴影区域,则器件将在每次新的转换时继续生成中断。MAG_THR_DIR 寄存器位有助于选择阈值交叉的超出范围区域。