ZHCSR44C November 2023 – May 2025 TMAG3001
PRODUCTION DATA
在此模式下,TMAG3001 会根据 Sensor_Config 和 Device_Config 寄存器设置持续测量传感器数据。在此模式下,可通过 I2C 线路访问结果寄存器。器件从待机模式转到连续测量模式所需的时间用 Tstart_measure 表示。
图 6-10 TMAG3001 上电时序表 6-7 显示了 TMAG3001 器件的不同工作模式。
| 工作模式 | 器件功能 | 访问用户寄存器 | 保留用户配置 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| 连续测量模式 | 连续测量 x、y、z 轴或温度数据 | 是 | 是 | |
| 待机模式 | 器件已准备好接受 I2C 命令并开始有效转换 | 是 | 是 | |
| 唤醒和睡眠模式 | 以特定的间隔唤醒以测量 x、y、z 轴或温度数据 | 否 | 是 | 支持的间隔包括 1ms、5ms、10ms、15ms、20ms、30ms、50ms、100ms、500ms、1000ms、2000ms、5000ms 和 20000ms。 |
| 睡眠模式 | 器件保留关键配置设置,但不保留测量数据 | 否 | 是 | 控制器器件可以利用睡眠模式来实现唤醒和睡眠模式不支持的其他节能间隔。 |