ZHCSR44A November 2023 – March 2024 TMAG3001
PRODMIX
当 I2C_RD[1:0] = 1h(适用于 MSB 和 LSB 数据)时,TMAG3001 允许用户从结果寄存器中读取,无需对控制寄存器进行写入和设置地址指针。当启用多个通道时,数据按照 X 轴、Y 轴、Z 轴和 Conv_Status 的顺序发送。当某个通道被禁用时,该通道会在数据序列中被跳过。
在 16 位数据的读取命令中,在启用了 CRC 时,最多只能发送三个通道的数据。如果禁用了 CRC,则此限制不适用。
仅显示了具有 CRC 的 X 轴,但启用的其他通道将使用相同的序列格式。